Der AMX Precis 8x8 Matrix Switcher ist eine kostengünstige 4K60 4:4:4-Fix-Matrix-Switching-Lösung mit 8 HDMI-Eingängen und -Ausgängen. 4 der Ausgänge verfügen auch über gespiegelte HDBaseT-Ausgänge und bieten eine direkte Verbindung zu einem Display oder Projektor, der Standard-HDBaseT unterstützt, oder zur Verwendung mit dem AMX PR01-RX HDBaseT-Empfänger und Scaler. Das Hinzufügen von integrierten gespiegelten HDBaseT-Ausgängen bietet eine kostengünstige Lösung für die Verteilung von Video über größere Entfernungen ohne Beeinträchtigung der Videoqualität.
Der Precis unterstützt 4K60 4:4:4 und HDCP 2.2 und bietet Kompatibilität mit den neuesten Quell- und Anzeigeauflösungen in einer erschwinglichen Festmatrixlösung. Da der Precis über dynamische Audio-De-Embedding-Funktionen verfügt, kann der Umschalter ohne zusätzliche Komplexität in mehr Anwendungen eingesetzt werden. Mit seiner festen Konfiguration bietet der AMX Precis eine Switching-Lösung, die kostengünstig und einfach zu spezifizieren, zu beschaffen und zu installieren ist.
GÄNGIGE ANWENDUNGEN
Der Precis 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher ist die unverzichtbare Lösung für kostengünstiges, schönes HDMI Matrix Switching für Hörsäle, Hörsäle, Gottesdienstsäle, Lobbys und Firmengelände. 4 gespiegelte HDBaseT-Ausgänge bieten Fernübertragung bei Verwendung mit dem PR01-RX Precis Scaling Receiver.
Merkmale
Schlüsselwörter: Harmann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |