Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

Google-Übersetzung,

Übertragen Sie mit dem Hochleistungs-PS-POE-AT-TC-Injektor sowohl Strom als auch Daten über ein einziges Kabel an ein entfernt angeordnetes Power-over-Ethernet (PoE)-Touchpanel. Erforderlich für die Verwendung mit MVP-9000i und DXLink Twisted Pair Sendern und Empfängern, ist auch kompatibel mit MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 und MXD-430. Dieses eigenständige Single-Port-PoE-Gigabit-Netzteil „injiziert“ Gleichstrom und Daten in dasselbe Twisted-Pair-Kabel in einer Entfernung von bis zu 100 Metern (328 Fuß).

Allgemeine Anwendungen
Der PS-POE-AT-TC PoE-Injektor sendet Strom und Daten nach Bedarf über eine einzige Ethernet-Verbindung an Wand- oder Tisch-Dockingstationen kompatibler Touchpanels.


Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit