Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports
    AMX

    CE-IRS4 Universal Control Extender with 4 IR/S Ports

    Google-Übersetzung,

    Der AMX CE-IRS4, Universal Control Extender mit 4 IR/S-Ports, bietet Hardwaresteuerung in AMX-Qualität für jedes System, das IP-Konnektivität unterstützt. Eine offene Steuerungs-API vereinfacht die Integration dieser Boxen in Steuerungssysteme oder Apps von Drittanbietern, und die integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration ohne spezielle Anwendungen. HControl ermöglicht die automatische Erkennung und nahtlose Integration in AMX-Steuerungsprozessoren der nächsten Generation und andere HARMAN Professional-Produkte.

    Diese universellen Control Extender-Boxen bieten eine sichere, professionelle Lösung für die Verbindung mit IR- oder seriell gesteuerten Geräten über das Netzwerk. Sie werden über PoE mit Strom versorgt und haben einen geringen Platzbedarf, sodass sie einfach zu installieren und zu verbergen sind. Als Netzwerkgerät erweitern sie die Reichweite von Steuerprozessoren weit über die Grenzen von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hinaus.

    Die Universal Control Extender der CE-Serie sind die ideale Ergänzung für jedes Steuerungssystem, das IP-Konnektivität unterstützt. Eine offene Steuerungs-API vereinfacht die Integration dieser Boxen in alle IP-fähigen Steuerungssysteme oder Apps, und die integrierte Weboberfläche ermöglicht die Konfiguration ohne spezielle Anwendungen. Diese professionellen Geräte können die Reichweite von Steuerungssystemen in Unternehmensräumen, Hochschulen und Universitäten sowie staatlichen Einrichtungen mit Sicherheitsanforderungen erweitern, die ähnliche Lösungen anderer Hersteller möglicherweise disqualifizieren.

    Merkmale

    • Professionelle Qualität
    • Öffnen Sie die Control-API
    • Web-Konfigurationsschnittstelle
    • Kompakter Formfaktor
    • PoE-betrieben
    • HControl Native
    Spezifikation
    • Ports(ICSLAN) Gigabit Ethernet port with PoE support, (IR/Serial) 8-pin 3.5mm screw terminal
      EnvironmentalOperating Temperature: 0° C (32° F) to 40° C (104° F)
      Storage Temperature: -10° C (14° F) to 60° C (140° F)
      Operating Humidity: 5% to 85% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation (Typical): 36.9 BTU/hr
      Designed for indoor use only.
      Product Dimensions (H x W x D)1" x 4 1/16" x 4 3/32" (2.5 cm x 10.3 cm x 10.4 cm)
      Product Weight1 lb (454 g)
      SKU NumbersAMX- CEB001
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruniversal-control-extender-with-4-ir-s-ports-ce-irs4
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCentral Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit