SHF-Schalldämpfer sind für den Einsatz mit natürlichen oder mechanischen Belüftungssystemen vorgesehen. Sie bestehen vollständig aus Polystyrol und können an ihrer Vorderseite mit selbstregulierenden oder feuchtigkeitsgesteuerten Lufteinlässen von Anjos ausgestattet werden.
Sie erfüllen die Anforderungen an die Schalldämmung von 40 dB.
SHF-Schalldämpfer passen in alle innenisolierten Wände oberhalb der Fensterrahmen.
Zwei einfache Installationsmethoden:
- innenliegende Wanddämmung mit Justierhülse
- mit einer inspizierbaren und abnehmbaren Frontplatte für einfache Wartungsarbeiten (abhängig vom Installationsort).
Im letzteren Fall können die Frontplatten des SHF lackiert oder tapeziert werden, um sich in jede Inneneinrichtung einzufügen.
Installation:
Montieren Sie den Schalldämpfer oberhalb eines Fensters, bevor Sie die Isolierung anbringen.
Bohren Sie einen 354 × 12 mm großen Schlitz in den Zylinderkopf. Soll eine MPR-Hülse auf die Unterseite des Schalldämpfers aufgesteckt werden, bohren Sie einen 365 × 20 mm großen Schlitz in den Zylinderkopf.
Setzen Sie den Schalldämpfer auf den Zylinderkopfrahmen und drücken Sie ihn an die Wand. Dichten Sie den Spalt zwischen der Unterseite des Schalldämpfers und dem Zylinderkopfrahmen mit einer Schaumstoffdichtung oder Silikon ab.
Befestigen Sie den Schalldämpfer mit den beiden seitlich angebrachten Halterungen.
Bringen Sie die Isolierung an und achten Sie darauf, die Vorder- und Seitenflächen des SHF-Schalldämpfers abzudecken, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Die durch die Dämmung eingeführte MPR-Hülse muss mindestens 10 mm in den Schalldämpfer hineinragen. Diese Hülse ermöglicht den Einsatz des Schalldämpfers in Dämmplatten (80 mm + 10 mm bis 100 mm + 10 mm). Für größere Dämmstoffdicken ist eine zweite Einstellhülse vorzusehen.
Bringen Sie die Frontplatte an und schrauben Sie den Lufteinlass auf die MPR-Einstellhülse.
Schrauben Sie das Aluminiumgitter GAE2A BL an das äußere Ende.