Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Cyclone® XL 750,000 -1,000,000 BTU/H High Efficiency, Condensing Water Heaters with Modulating Burner

Google-Übersetzung,

Cylcone XL Kondenswassererhitzer wurden entwickelt, um jahrelang zuverlässigen Service zu bieten, und verfügen über branchenführende Technologie. Modelle sind von 750.000 bis 1.000.000 Btu/h erhältlich und alle liefern thermische Wirkungsgrade von 97 %. Die Primär- und Sekundärwärmetauscher bieten eine optimale Lebensdauer bei gleichzeitiger Maximierung der Wärmeübertragung.

Merkmale

INTELLIGENTES STEUERSYSTEM MIT
TOUCHSCREEN-DISPLAY UND ICOMM
KONNEKTIVITÄT AN BORD*
• Exklusives, von AO Smith entworfenes Farb-Touch-Display-Steuerungssystem
• Das Display bietet detaillierte Informationen zum Status des Warmwasserbereiters
• Präzise Temperaturregelung einstellbar von 90 bis 180 Grad
• Integrierte Diagnose
• Verlaufsinformationen ausführen
• Der Cyclone XL ist standardmäßig mit integrierter iCOMM Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet. Fernüberwachung und
Stellen Sie den Warmwasserbereiter über die AO Smith App ein. Keine Gebührenkonnektivität über Wi-Fi oder Ethernet
Verbindung.
• Intelligent Demand Response (IDR)-Funktion erkennt große Wasserentnahmen automatisch
stellt den Differenzsollwert ein. Diese Funktion erhöht das verfügbare Warmwasser, wenn es verfügbar ist
am meisten gebraucht.

GETAUCHT VERBRENNUNGSKAMMER, MIT EDELSTAHL PRIMÄR UND
SEKUNDÄRE WÄRMETAUSCHER
• Positioniert in der Mitte des Tanks, umgeben von Wasser, um Strahlungswärmeverluste praktisch zu eliminieren
aus Kammer
• Direkte Funkenzündung
• Primär- und Sekundärwärmetauscher sind aus Edelstahl gefertigt, mit großen
Oberflächenbereiche, um die Wärmeübertragung auf das Wasser zu maximieren
• Heiße Verbrennungsgase werden vom Primärwärmetauscher durch einen Sekundärwärmetauscher abgeführt
Wärmetauscher, wodurch die Effizienz weiter erhöht wird, bevor die Gase entlüftet werden. Zu diesem Zeitpunkt
Abgase sind kühl genug, um sicher durch preiswertes PVC Schedule 40 entlüftet zu werden
Rohr.
• ASME-Konstruktion



Spezifikation
  • SPECIFICATION

    (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Cyclone XL model # _________ or equal, minimum 97% thermal efficiency, a storage capacity of 120 gallons, an input rating of __________ BTUs per hour, a recovery rating of ___________ gallons per hour (gph) at 100°F rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall: 1. Modulating gas burner that automatically adjusts the input based on demand. 2. Powered anodes that are non sacrificial and maintenance free. 3. Have seamless glass-lined steel tank construction, with glass lining applied to all water-side surfaces after the tank has been assembled and welded; 4. Meets the thermal efficiency and/or standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition of ASHRAE/ IES 90.1; 5. Have foam insulation and a CSA Certified and ASME rated T&P relief valve; 6. Have a down-fired power burner designed for precise mixing of air and gas for optimum efficiency, requiring no special calibration on start-up; 7. Be approved for 0˝ clearance to combustibles.
    The control shall be an integrated solid-state temperature and ignition control device with integral diagnostics, graphic user interface, fault history display, and shall have digital temperature readout. No charge connectivety shall be provided allowing for remote viewing and fault notificaion via app. 1. All models are design certified by Underwriters Laboratories (UL), Inc., according to ANSI Z21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage type water heaters; 2. Meet the
    thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and current edition ASHRAE/IES 90.1. Complies with SCAQMD Rule 1146.2 and other air quality management districts with similar requirements for low NOx emissions.
    750,000 - 1,000,000 BTU Input: For Standard Power Venting: Water heater(s) shall be suitable for standard power venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping. For Power Direct Venting: Water heater(s) shall be suitable for power direct venting using a 6”diameter PVC pipe for a total distance of 100 ft. equivalent feet of vent piping and 100 ft. equivalent feet of intake air piping.
    Operation of the water heater(s) in a closed system where thermal expansion has not been compensated for (with a properly sized thermal expansion tank) will
    void the warranty.


Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-cyclone_XL
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeCyclone Mxi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (Inches)80.75
  • Breite (Inches)34.5
  • Tiefe (Inches)44.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)1300
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit