Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Custom-Unjacketed HD Heavy-Duty Large Volume Storage Tank, Vertical and Horizontal, Up to 4,000 gal Capacity

Custom-Unjacketed HD Heavy-Duty Large Volume Storage Tank, Vertical and Horizontal, Up to 4,000 gal Capacity

Google-Übersetzung,

AO Smiths komplettes Sortiment an Hochleistungs-Lagertanks reicht von 80 bis 4.000 Gallonen Fassungsvermögen. Diese großvolumigen Tanks sind für die Speicherung von Trinkwasser ausgelegt. Die Einbauorte dieser Custom-Line-Tanks entsprechen den Anforderungen normaler Installationen sowie denen für die AO Smith Cer-Temp 80®- und Shure - Temp-Systeme.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-hd-tanks
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeSupply Water Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDirect hot water storage cylinders
  • Klassifizierung33 16 13
  • Format2014TitelAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClassNummer23-27 29 00
  • OmniClassTitelTanks and Storage Structures