Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

Standard - Unjacketed T Tanks, Vertical and Horizontal, Up to 2,000 gal Capacity

3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

AO Smiths komplettes Sortiment an nicht ummantelten Speichertanks reicht von 80 bis 2.000 Gallonen Fassungsvermögen und ist ideal für den Einsatz mit gasbefeuerten Kupferwärmetauschern und anderen Heißwassersystemen von AO Smith zur Speicherung von Trinkwasser bei Temperaturen von 180ºF oder niedriger. Kundenspezifische Modelle sind mit speziellen Auskleidungen, Heizschlangen (ein- oder doppelwandig) und Zubehör erhältlich, siehe Kundenspezifische HD-Tanks.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-t-tanks
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeSupply Water Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDirect hot water storage cylinders
  • Klassifizierung33 16 13
  • Format2014TitelAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClassNummer23-27 29 00
  • OmniClassTitelTanks and Storage Structures