Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY
Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Outdoor Storage Shed – DM-GY

    Google-Übersetzung,

    Kompakter Geräteschuppen für den Außenbereich, der so konzipiert ist, dass er auf kleinstem Raum ein hervorragendes Stauvolumen bietet.

    Erhältlich in sieben Größenvarianten, um unterschiedlichen Lageranforderungen und Installationsräumen gerecht zu werden.

    Die Pulverbeschichtung sorgt für hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.

    Verstellbare Regalböden ermöglichen die flexible Aufbewahrung von länglichen Gegenständen, Kisten und anderen Haushalts- oder Gartengeräten.

    Ausgestattet mit einem sicheren Schloss, einem universell einsetzbaren Griff und kugelgelagerten Rollen für einen reibungslosen Türbetrieb.

    Spezifikation
    • ■DM-GY099 / DM-GY119 / DM-GY137 / DM-GY139 / DM-GY157 / DM-GY177 / DM-GY179

      Type: Compact Outdoor Storage Shed

      Number of Size Variations: 7

      Overall Height: 1865 mm

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 1000 N/m² (100 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 500 mm

      Shelf Load Capacity: 35–55 kg per Shelf, depending on Model

      Finish: Powder Coating

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroutdoor-storage-shed-dm-gy
    • ProduktfamilieOutdoor Storage
    • ProduktgruppeStorage Sheds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit