Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

140-2,500 Gallon Factory Jacketed and Insulated Vertical TJV Storage Tanks, Up to 2,500 gal Capacity

4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das komplette Sortiment an ummantelten Speichertanks von AO Smith reicht von 140 bis 2.500 Gallonen Fassungsvermögen und ist ideal für den Einsatz mit gasbefeuerten Kupferwärmetauschern und anderen Heißwassersystemen von AO Smith zur Speicherung von Trinkwasser bei Temperaturen von 180ºF oder niedriger. Kundenspezifische Modelle sind mit speziellen Auskleidungen, Heizschlangen (ein- oder doppelwandig) und Zubehör erhältlich – siehe Kundenspezifische HD-Tanks.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-tjv
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeSupply Water Tanks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Lagerungsobjekte
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDirect hot water storage cylinders
  • Klassifizierung33 16 13
  • Format2014TitelAboveground Water Utility Storage Tanks
  • OmniClassNummer23-27 29 00
  • OmniClassTitelTanks and Storage Structures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit