Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Conservationist® Warmwasserbereiter mit kleinem Volumen und Brenner sind ideal für mittelgroße gewerbliche Anwendungen mit Eingangsleistungen von bis zu 740.000 BTU. Dank einer abgedichteten Brennkammer, die den Wärmeverlust reduziert, bieten sie einen hervorragenden thermischen Wirkungsgrad von 80 %. Weitere Innovationen sind eine vollautomatische Steuerung und eine Inspektionsöffnung zur Flammenüberwachung während des Betriebs.

    Merkmale

    • UL-gelisteter angetriebener Brenner
    • Das Vormisch-Verbrennungssystem sorgt für eine besonders saubere Flamme mit niedrigem NOx-Gehalt
    • Die barometrische Zugluftklappe sorgt für den richtigen Luftstrom in der Belüftung
    • Handlochreinigung für einfache Wartung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraosmith-low-nox_btpv
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeConservationist Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 13 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit