Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Google-Übersetzung,
    Conservationist® Gas-Warmwasserbereiter bieten 80 % thermische Effizienz für eine Vielzahl von leichten Anwendungen: Bürogebäude, Duplex-/Vierplex-Wohnhäuser und mehr. Sie verfügen über eine automatische Sicherheitsabschaltung und eine PermaGlas®-Glasauskleidung, die eine Tankkorrosion für jahrelang zuverlässiges Warmwasser verhindert.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraosmith-bt
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeConservationist BT Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 13 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit