Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Indoor 380,000 BTU Natural Gas

Google-Übersetzung,

Die Serie 910 ist ein vollständig modulierender, gasbefeuerter, durchlauferhitzer Warmwasserbereiter. Es kann entweder im Freien, im Innenbereich oder direkt belüftet installiert werden. Geeignet zur Versorgung von Warmwassersystemen und/oder kombinierten Haushalts- und Heizungsanwendungen (lokale Vorschriften schreiben eine ordnungsgemäße Konformität vor). Mehrere Einheiten können in einem System von Warmwasserbereitern kombiniert werden, um größere Anwendungen wie Hotels, große Restaurants und Apartmentkomplexe zu ermöglichen.

Der Durchlauferhitzer ATIO-910-N verwendet bis zu 380.000 BTU Erdgas, um eine maximale Durchflussrate von 14,5 GPM zu liefern. Es verwendet nicht kondensierende Technologie, um einen thermischen Wirkungsgrad von 80 % zu erreichen. Dieses Modell erfüllt die Anforderungen für niedrige NOx-Emissionen und wird mit einer 15-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith_ATIO_Heavy
  • ProduktfamilieCommercial Tankless Water Heater
  • ProduktgruppeTankless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24.88
  • Breite (Inches)25.25
  • Tiefe (Inches)12.25
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (lbs)113
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters