Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Tankless Water Heater Non-Condensing Outdoor 199,000 BTU Natural Gas

Google-Übersetzung,

Die Serie 510 eignet sich gut für private/gewerbliche Anwendungen wie kleine Restaurants und Schönheitssalons. Durch die Verwendung der HRS35-Kupferlegierung für die Wärmetauscherrohre eignet sich die Serie 510 auch für Anwendungen in schwereren Wohngebäuden wie Raumheizung oder häusliche Umwälzsysteme. Eine Fernbedienung ist standardmäßig enthalten. Bietet eine dickere Wärmetauschertrommel und verwendet HRS (hitzebeständiges) Kupfer für die Wärmetauscherrohre. Bietet eine Vielzahl von Installationsoptionen: Innen-, Außen- und direkte Entlüftung. Enthält auch einen Pumpensteueranschluss, der einen effizienten Betrieb aller Umwälzpumpen gewährleistet. Easy-Link-System für bis zu 4 Einheiten.

Der Durchlauferhitzer ATO-510-N verbraucht bis zu 199.000 BTU/h Erdgas, um eine endlose Warmwasserversorgung für ein Haus mit 2,5 Bädern in nördlichen Klimazonen und bis zu einem Haus mit 4 Bädern in südlichen Klimazonen zu liefern (ein Duschkopf pro Bad). Der ATO-510-N ist ENERGY STAR®-qualifiziert mit einem Uniform Energy Factor von 0,80. Mit einer branchenführenden eingeschränkten Garantie von 15 Jahren bietet der Durchlauferhitzer ATO-510-N durch Innovation und Qualität jahrelang heißes Wasser.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith_ATO-510N
  • ProduktfamilieCommercial Tankless Water Heater
  • ProduktgruppeTankless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)20.25
  • Breite (Inches)13.75
  • Tiefe (Inches)9.5
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
  • Nettogewicht (lbs)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit