Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E-ITN 40.XX Double-sensored electronic heating cost allocator
E-ITN 40.XX Double-sensored electronic heating cost allocator

    E-ITN 40.XX Double-sensored electronic heating cost allocator

    Google-Übersetzung,

    Ein Heizkostenverteiler der neuen Generation, ausgestattet mit einem drahtlosen Datenübertragungssystem, das sich durch die perfekte Nutzung der in Mikroprozessortechnik enthaltenen Betriebspotentiale, modernes Design und die Datenverschlüsselung mit AES-Verfahren auszeichnet.

    Anwendung

    Der Heizkostenverteiler E-ITN 30.6 ist sowohl für monatliche als auch für jährliche Abrechnungen konzipiert. E-ITN 30.XX berechnet die Heizkosten im Weltraum. Der empfohlene Anwendungsbereich umfasst horizontale oder vertikale Heizungssysteme mit einem oder zwei Rohren mit einer durchschnittlichen minimalen Auslegungstemperatur des Wärmeübertragungsmediums von nicht weniger als 35 ° C und einer maximalen von nicht mehr als 90 ° C.

    Spezifikation
    • CHARACTERISTICS

      - The wireless data transmission system is implemented by: an IR port - a direct readout with a reader; and a radio interface - a remote readout implemented outside the premises with allocators installed.

      - The allocator is equipped with an ergonomically located LCD display that enables the user to easily read out the values of current heat consumption. In addition, these data are recorded in the internal memory, so it is possible to make a full analysis of heat consumption and the conditions in which the heat allocator worked in a whole heating season.

      - Heat allocator E-ITN 40.XX provides a precise measurement of heater temperature. The installation and configuration of any additional devices is not required. HCA calculation is based on the software that allows a fair settlement of the cost to heat used for the specific apartment

      - Any attempt of unauthorised manipulation (broken e-locks), an attempt to remove heater with attached allocator or the use thermal barriers before heater (furniture, curtains, etc.), is recorded with the exact date of its occurrence. The information about the manipulation is transmitted during the forthcoming radio readout.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummere-itn-40xx-double-sensored-electronic-heating-cost-allocator
    • ProduktfamilieDouble-sensored Electronic Heating Cost Allocator
    • ProduktgruppeElectronic Heating Cost Allocator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)37
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialPC/ABS
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVerteilersteuerung
    • ETIM-CodeEC011754
    • ETIM-NameHeat meter
    • UNSPSCNameHeat detectors
    • UNSPSCCode46191502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeat meters
    • Klassifizierung22 05 19
    • Format2014TitelMeters and Gages for Plumbing Piping
    • OmniClassNummer23-27 11 19
    • OmniClassTitelHeat Measuring Instrument And Controls
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems