Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UL 10 ULTRIMIS Ultrasonic Water Meter
Archiviert

UL 10 ULTRIMIS Ultrasonic Water Meter

4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)

High-quality Ultrimis ultrasonic water meters:

The Ultrimis is an ultrasonic water meter with many patented design and technological features, such as the proprietary "W-Sonic Technology" ultrasonic measuring method. None of the materials in contact with water used for the construction of this meter contain heavy metals. The standard version of this water meter is fully waterproof. The innovative structure makes our product arguably the lightest and smallest ultrasonic water meter available to our customers.

Use:

Our ultrasonic water meters measure the flow and volume of water up to a max. temperature of 50°C using a closed-loop system, with the full flow rates up to a max. pressure of 16 bar (PN16). This is important, especially when precision measurement of water consumption and the application of modern communication technologies are required, including NFC and radio reading systems. The water meters feature an e-display (IP68); may be installed in any orientation (H, V, H/V) and do not require the use of U0D0 straight sections, filters or check valves.

Spezifikation
  • Measurement range (MID):

    - Cold water R250, R400 or R800.

    Measurement precision:

    - The best measurement range (R800) available on the market, in every working orientation (H, V, H/V)

    - Starting flow: 0.75 l/h for DN15

    - Low pressure drop: 1 bar per 4 m³/h for DN15

    - Measurement stability regardless of soiling of the measurement system elements

    - Reverse flow measurement

    - Detection of any network leak

Technische Spezifikation
  • Referenznummerultrimis10
  • ProduktfamilieWater Meters
  • ProduktgruppeUltrasonic water meter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)102.5
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)94.5
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • ETIM-CodeEG000045
  • ETIM-NameMeters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater meters
  • Klassifizierung40 71 36
  • Format2014TitelTurbine Flow Meters
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
  • CSIUniFormatIICodeD2020
  • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit