Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Picoflux AiR
Picoflux AiR
    Ecomess

    Picoflux AiR

    Google-Übersetzung,

    Der Picoflux AiR- Wasserzähler ist eine einzigartige Lösung auf dem Markt, die einen mechanischen Wasserzähler mit einem Funkkommunikationsmodul in einem kompakten Gerät kombiniert, ohne dass externe Overlays installiert werden müssen. Hergestellt in Versionen für Kaltwasser (50 Grad Celsius) und Warmwasser (90 Grad Celsius) in den Durchmessern DN15 und DN20.

    mechanischer Wasserzähler, Einstrahl, für Wohngebäude, Haushalt, Funkmodul

    Spezifikation
      • Remote reading of measurement data without having to enter the apartments via the Wireless M-Bus 868 MHz communication module
      • Internal memory that stores data from the last 18 monthly readings
      • Built-in alarms for external magnetic field interference, permanent lack of water consumption and leakage
      • 10 Years battery life
      • Compact and aesthetic appearance of the devices;
      • The lowest product on the market 
      • The radio module installed with the battery inside of the water meter 
      • Polish product
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpicoflux-air
    • ProduktfamilieWODOMIERZ
    • ProduktgruppeWATER METER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • ETIM-CodeEG000045
    • ETIM-NameMeters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_51_51_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater meters
    • Klassifizierung40 71 36
    • Format2014TitelTurbine Flow Meters
    • OmniClassNummer23-39 21 13
    • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit