Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
Mitigeur Lavabo KALI-C
    Aquance

    Mitigeur Lavabo KALI-C

    Google-Übersetzung,

    Der Waschtischmischer KALI-C zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

    - Einloch-Waschtischmischer aus verchromtem Messing
    - Metall-Controller
    - Ø35 mm Kartusche Typ Ch3
    - Außermittiger Metallgriff und 1"¼ Messing-Ablaufgarnitur
    - QBAT 420 mm Schläuche
    - Neoperl-Belüfter „Cascade“.
    - Höhe unter Auslauf 104 mm
    - Maximaler Durchfluss: 5 l/min bei 3 bar Druck
    - Gewicht: 1,4 kg
    - NF in Bearbeitung
    - ACS

    Spezifikation
    • Classement ECAUCh3
      GammeKali
      Type / ApplicationLavabo
      Débit (l/min)5
      Type de vidageLaiton
      ACSOui
      NFOui
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermitigeur-lavabo-kali-c
    • ProduktfamilieSanitaire
    • ProduktgruppeMitigeur lavabo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011802
    • ETIM-NameSet sanitary accessories
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 06 20.13
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units