Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
Aquatica Adelina
    Aquatica

    Aquatica Adelina

    Die freistehende Tulip von Aquatica aus AquateX hat eine unglaublich eindrucksvolle und einzigartige Form. Ihre weiche weiße Oberfläche ist hypoallergen und das AquateX-Material bietet exzellenten Wärmerückhalt und Strapazierfähigkeit.

    Die Wanne hat ein ergonomisches Design, das für ultimativen Komfort für einen oder zwei Badende sorgt, und ist extra tief, sodass der gesamte Körper perfekt eintauchen kann. Um Praxistauglichkeit und Luxus zu komplettieren, hat die Tulip eine schöne Holzablage für zusätzliche Funktionsfähigkeit.

    Spezifikation
      • Einzigartiges , abgerundetes, kreisförmiges Design
      • Freistehende Bauweise
      • Massive, einteilige Bauweise für Sicherheit und Haltbarkeit
      • Extra tief und für ein Ganzkörperbad geeignet
      • Ergonomisches Design angepasst an die Körperform für ultimativen Komfort
      • Schnelle und einfache Installation
      • AquateX Material bietet hervorragenden Wärmeschutz und Haltbarkeit
      • Die samtartige Struktur fühlt sich warm und angenehm an
      • Eine hypoallergene, nicht poröse Oberfläche für eine leichte Reinigung und Desinfektion
      • Eine beständige, unlackierte, die Wannenstärke durchdringende Farbe, die nicht ausbleichen oder ihren Glanz verlieren wird.
      • Mit integriertem Überlauf vorinstallierter
      • Konstruiert für ein oder zwei Badende
      • 100% wiederverwertbar und feuerresistent
      • 25 Jahre Garantie
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraquatica-adelina
    • ProduktfamilieBathtub
    • ProduktgruppeSpa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)535
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
    • Hergestellt inLettland
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit