Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
Aquatica Lullaby 2 Max
    Aquatica

    Aquatica Lullaby 2 Max

    Google-Übersetzung,

    Aquatica bringt eine größere und geräumigere Version der meistverkauften Wanne Lullaby 2 auf den Markt. Die freistehenden Badewannen der Lullaby-Serie von Aquatica sind bekannt für ihr schlichtes skandinavisches Design, ihre hervorragende Mineralwerkstoffqualität, ihren außergewöhnlichen Komfort und ihre ergonomische Unterstützung und beeindrucken weiterhin Badegäste auf der ganzen Welt.

    Ähnlich wie Lullaby 2 verfügt auch dieses größere Modell über eine elegante ovale Form, eine geformte ergonomische Kopfstütze, einen Mittelablauf und einen tiefen Badebereich. Mit einer Länge von 59 Zoll / 150 cm bietet diese moderne freistehende Badewanne viel Platz und Tiefe für das angenehmste Ganzkörperbad.

    Das Lullaby 2 Max verfügt über ein wunderschönes, zeitgemäßes Design, das den luxuriösen Reiz eines Badezimmers verstärkt. Diese kompakte und leichte Badewanne ist einfach zu installieren und passt in kleine, mittlere und große Badezimmer.

    Lullaby 2 Max besteht aus dem Steinverbundstoff AquateX™ und hat eine glatte, matte Oberfläche mit einer warmen, samtigen Textur. AquateX™ ist eine leichte feste Oberfläche, die extrem langlebig, hypoallergen, leicht zu reinigen, ungiftig und zu 100 % recycelbar ist.

    Das optionale Nordic Insulation-Paket verhindert Wärmeverluste und maximiert die Energieeffizienz.

    Spezifikation
      • Made of AquateX™ award-winning stone composite
      • Velvety, warm, smooth and pleasant to touch hypoallergenic surface
      • Compact yet spacious design for a deep full body soak
      • Ergonomically designed for comfortable one person-bathing
      • Budget-friendly – unbeatable price for outstanding performance
      • Galvanized steel frame with adjustable feet
      • Drain is not included
      • 25 Year Limited Warranty
      • cUPC certified
      • Extra deep bathtub
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraquatica-lullaby-2-max
    • ProduktfamilieBathtub
    • ProduktgruppeSpa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)511
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit