Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

NATRL PINE DECKING WITH SAFERWOOD THERMEX-FR

Google-Übersetzung,

ECHTES HOLZ. SICHERER HERGESTELLT.

Arbor Wood ist jetzt mit SaferWood Thermex-FR von Chemco, Inc. erhältlich. Seit 1981 macht diese branchenführende Brandschutzbehandlung für den Außenbereich Holz „feuerbeständig“, nachdem sie umfangreiche Oberflächenbrenntests und Bewitterungsprüfungen gemäß ASTM und den jeweiligen Bauvorschriften bestanden hat, einschließlich:

  • Internationaler Baucode [IBC]
  • International Residential Code [IRC]
  • International Wildland Urban Interface Code [IWUIC]

Arbor Wood mit SaferWood Thermex-FR entspricht Kapitel 7A WUI des California Building Code [CBC] und des California Residential Code [CRC] und ist CALFIRE SFM-gelistet.

Arbor Wood ist stolz darauf, in Partnerschaft mit SaferWood erstklassige Thermowood FRTW-Fassadenverkleidungen und -Terrassendielen anbieten zu können. SaferWood-Produkte sind bei führenden Architekten, Designern und Bauträgern sehr gefragt und werden aufgrund ihres hervorragenden Aussehens, ihrer bewährten Leistung, ihrer Langlebigkeit und ihres Rufs für gleichbleibend hohe Qualität von Bau- und Brandschutzbehörden anerkannt.

Spezifikation
  • TESTING AND TECHNICAL CREDENTIALS

    • Ignition Resistant (IR) per 2018 IWUIC Section 503.2, Item 3, FRTW
    • Fire Retardant (FR) pressure treatment per 2018 IBC 2303.2.1
    • Class A Fire-Test Response per ASTM E84/UL 723 Extended 30 Minutes
    • ASTM E2768, Test Method for Extended Duration Surface Burning Characteristics of Building Materials
    • ASTM D2898 Accelerated Weathering: “800 inch rain test” before ASTM E2768.
    • ICC-ES Certified ESR-1159 (USA)
    • ICC-ES Certified ESL-1021 (Canada)
    • CAN/ULC S102: Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials and Assemblies
    • U.S. Navy QPL under performance specification MIL-L-19140E Lumber & Plywood, Fire Retardant Treated.
    • ThermoWood FC certificates
Technische Spezifikation
  • Referenznummernatrl-pine-decking-with-saferwood-thermex-fire-retardant-thermowood
  • ProduktfamilieSaferWood Thermex-FR
  • ProduktgruppeFire-Retardant Decking
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Holzdecks
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPreservative, additives and fire-retardant treatments
  • Klassifizierung06 05 73.13
  • Format2014TitelFire-Retardant Wood Treatment
  • OmniClassNummer23-15 21 23 15 11 11
  • OmniClassTitelFire Retardant Treatment