Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish
ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    ThermoWood Decking - Natrl Ash No Finish

    Google-Übersetzung,

    Die leistungsorientierte, umweltbewusste Option

    Arbor Wood ist eine umweltfreundliche Alternative zu Terrassendielen aus Verbundwerkstoff, chemisch behandeltem oder exotischem Hartholz. Da thermisch modifiziertes Holz weniger anfällig für Wasseraufnahme, Ausdehnung/Kontraktion, Fäulnis und Verfall ist, können Hölzer, die normalerweise nicht für Außenanwendungen geeignet sind, eine lange Lebensdauer aufweisen.

    Spezifikation
    • BENEFITS

      Enhanced appearance

      A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

      Solid & Stable

      Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

      Workability

      Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

      High performance

      Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

      Natural process

      Chemical-free process using only heat and steam

      Value added

      New application for domestic wood


      FINISHES

      It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermally-modified-wood-decking-natrl-ash-no-finish
    • ProduktfamilieThermally Modified Wood Decking
    • ProduktgruppeNatrl
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Holzdecks
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHardwood deck boards
    • Klassifizierung06 15 00
    • Format2014TitelWood Decking
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 15
    • OmniClassTitelWood Structural Floor Decks