Ästhetische Exzellenz trifft auf höchste Haltbarkeit
KLAASWOOD Modified Vertical Grain Southern Yellow Pine ist ein hochwertiges, viertelgesägtes Produkt, das die ästhetischen Ansprüche von Architekten, Designern und Hausbesitzern erfüllt und gleichzeitig eine verbesserte natürliche Stabilität und außergewöhnliche Leistung bietet.
Der Viertelschnitt erzeugt eine gleichmäßige, streifenförmige Maserung, die bei hochwertigen Wohn- und Gewerbeprojekten sehr geschätzt wird. In Kombination mit dem Modifizierungsverfahren von KLAASWOOD entsteht so ein Produkt mit hervorragender Dimensionsstabilität, Haltbarkeitsklasse 1, einer Lebensdauer von über 25 Jahren und der von modernen Designern geforderten, raffinierten Ästhetik.
WICHTIGSTE VORTEILE:
- Ästhetische Wirkung
- Gleichmäßiges, nadelstreifenartiges Maserungsbild durch Viertelschnitt
- Eine klare, einheitliche visuelle Präsentation wird von Architekten und Designern geschätzt.
- Geeignet für Lackierungen, Beizen und Farbanstriche für flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
- Verbesserte Stabilität
- Natürliche Dimensionsstabilität durch Viertelschnittorientierung
- Durch den Modifizierungsprozess von KLAASWOOD weiter verbessert
- Geringere Verformung, Wölbung und Verdrehung im Vergleich zu flachgesägtem Holz
- Haltbarkeitsklasse 1
- Erreicht eine Lebensdauer von über 25 Jahren ohne chemische Behandlungen
- Modifiziert, um Fäulnis und Verfall zu widerstehen.
- Geeignet für Außenanwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
- Hergestellt in den USA
- Im Inland beschafft, modifiziert und hergestellt
- Unterstützt die amerikanische Forstwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe\
- Gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferkette
ANWENDUNGEN:
- Außenverkleidungen für Wohn- und Gewerbegebäude
Projekte - Zierleisten und Verkleidungen für architektonische Details
- Hochwertige Terrassendielen für Außenbereiche
- Akzentwände und Decken im Innenbereich
- Spezielle Holzbearbeitung und kundenspezifische Anwendungen