Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

ThermoWood Decking - Natrl - Red Oak No Finish

Google-Übersetzung,

Die leistungsorientierte, umweltbewusste Option

Arbor Wood ist eine umweltfreundliche Alternative zu Terrassendielen aus Verbundwerkstoff, chemisch behandeltem oder exotischem Hartholz. Da thermisch modifiziertes Holz weniger anfällig für Wasseraufnahme, Ausdehnung/Kontraktion, Fäulnis und Verfall ist, können Hölzer, die normalerweise nicht für Außenanwendungen geeignet sind, eine lange Lebensdauer aufweisen.

Spezifikation
  • BENEFITS

    Enhanced appearance

    A rich, even tone throughout, a quick power wash restores wood back to its original color.

    Solid & Stable

    Dimensional stability is increased, minimal expansion and contraction ensuring a straight board for life

    Workability

    Arbor Wood may be glued, painted, or finished similar to standard wood to achieve the desired look for your next project.

    High performance

    Less water absorption makes it less susceptible to mold, rot & fungal decay

    Natural process

    Chemical-free process using only heat and steam

    Value added

    New application for domestic wood


    FINISHES

    It is recommended to finish Arbor Wood with an exterior UV protective surface finish. Our products have minimal expansion/contraction properties and can be finished with standard products, such as paints and clear coats. Clients should expect slightly longer dry times because of the non-absorbing nature of the material. We recommend the use of Cutek Extreme penetrating oil and UV color tones.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerthermally-modified-wood-decking-natrl-red-oak-no-finish
  • ProduktfamilieThermally Modified Wood Decking
  • ProduktgruppeNatrl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialThermally Modified Wood
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Holzdecks
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_37
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHardwood deck boards
  • Klassifizierung06 15 00
  • Format2014TitelWood Decking