Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wooden ceiling tiles - Artgrid
Wooden ceiling tiles - Artgrid
Wooden ceiling tiles - Artgrid
Wooden ceiling tiles - Artgrid
Wooden ceiling tiles - Artgrid
Wooden ceiling tiles - Artgrid
    Ardemo

    Wooden ceiling tiles - Artgrid

    Google-Übersetzung,

    Mit der Artgrid-Reihe können Sie akustische abgehängte Decken mit Holzfliesen verkleiden. Indem Sie mit der Wiederholung von Formen spielen, schaffen Sie einzigartige und zeitgenössische Umgebungen.

    Holzdeckenverkleidungen mit unkonventionellen Formen stellen einen innovativen Designansatz dar, der Büros oder öffentlichen Räumen einen Hauch von Modernität und Eleganz verleiht. Diese ästhetische Lösung bricht mit traditionellen Mustern und bietet zahlreiche Vorteile.

    Optisch verleiht die Verwendung von Naturholz dem Raum Wärme und Gemütlichkeit und schafft eine einladende Atmosphäre für Besucher. Durch die Wahl unkonventioneller Formen wie Kurven oder geometrischer Muster kann man dem Innenraum eine einzigartige und künstlerische Identität verleihen und Räumen einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

    Holz verfügt außerdem über vorteilhafte akustische Eigenschaften und verbessert den Geräuschkomfort in Räumen. Diese Funktion ist besonders in Umgebungen relevant, in denen Ruhe und Konzentration von entscheidender Bedeutung sind.

    Spezifikation
      • Artgrid RODA

      Dimensions: Length (l) 600mm and (L) 600mm
      Essance: Medium + laminate decorations

      • Artgrid CUBA and CUBA.02

      Dimensions: Length (l) 600mm and (L) 600mm
      Essance: Medium + laminate decorations

      • Artgrid PYRA and PYRA.02

      Dimensions: Length (l) 600mm and (L) 600mm
      Essance: Medium + laminate decorations

      • Artgrid TYSA

      Dimensions: Length (l) 600mm and (L) 600mm
      Essance: Medium + laminate decorations

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerartgrid
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-05
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)600
      • Breite (mm)600
      Verwandt
      • HauptmaterialHolz
      • Entwickelt inFrankreich
      • Hergestellt inFrankreich
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
      • IFCClassificationVerkleidung
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
      • Klassifizierung09 54 26
      • Format2014TitelSuspended Wood Ceilings
      • OmniClassNummer23-15 13 21 15
      • OmniClassTitelWood Ceiling Panels

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Nordamerika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit