Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
Ecophon Solo™ Circle XL
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Circle XL

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Solo™ Circle XL ist eine Akustiklösung, vor allem wenn es nicht möglich ist, eine Wand-zu-Wand-Decke zu installieren. Solo Circle ist eine ungerahmte freihängende Einheit, die ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten sowohl in Bezug auf Farben als auch auf Aufhängungssysteme bietet.

    Die Einheit wird mit verstellbaren Drahtbügeln aufgehängt, die an den Connect™-Hauptschienen befestigt sind. Dies bietet in Kombination mit dem konstruierten Connect™ Absorber-Anker (Patent) die Möglichkeit, mehrere Schichten zu erstellen.

    Das Solo™ Circle XL Panel besteht aus zwei Halbkreisen. Die komplette Platte ist in der Größe Ø1600x40 mm mit einem Gewicht von 8 kg erhältlich. Das Paneel wird aus hochverdichteter Glaswolle mit Akutex™ FT-Oberfläche auf beiden Seiten hergestellt. Die Kanten sind gerade geschnitten und lackiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolo-circlexl
    • ProduktfamilieFree hanging units and baffles
    • ProduktgruppeSolo
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSound attenuators
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit