ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
Google-Übersetzung,
ARDEX A 950 ist eine flexible, starre, flexible Spachtelmasse zum Ausbessern und Pflastern von Wand- und Deckenflächen sowie zum Verlegen von Fußböden vor dem Verlegen von Fliesen und Fliesen. Besonders geeignet zum Ausrichten größerer Löcher und Aussparungen. Dichtungsbahnen können bereits nach 1 Tag verlegt werden. Wo keine Membran erforderlich ist, können Fliesen bereits nach 2-3 Stunden verlegt werden.
Spezifikation
Material consumption: Approx. 1.1 kg of powder per. m² / mm.
Processing time: Approx. 30 - 40 min. at 20 ° C.
Painting: After approx. 24 hours at 20 ° C.
Tiles (without membrane): After 2 - 3 hours 20 ° C.
Natural stone, membrane: After approx. 24 hours 20 ° C.
Pressure strength (DIN 1164):
After 1 day 6 N / mm²
After 7 days 11 N / mm²
After 28 days 14 N / mm²
Bending tensile strength (DIN 1164):
After 1 day 2 N / mm²
After 7 days 3 N / mm²
After 28 days 4 N / mm²
Ph value: Newly stirred approx. 12.
Cured approx. 10th
Delivery: Sacks of 20 kg.