Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment
ARDEX

ARDEX TL 2000™ Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment

Google-Übersetzung,

Die Lösung mit hohem Durchfluss und geringem Vorbereitungsaufwand für eine optimale flache, glatte Oberfläche zum Verlegen von Fliesen auf Holz und anderen üblichen Untergründen

Die faserverstärkte, selbstnivellierende Unterlage ARDEX TL 2000™ ist eine Mischung aus hochfestem Gips, Portlandzement, Polymeren und Hochleistungsfasern, die zum Glätten vorhandener Böden über dem Boden vor der Verlegung von Fliesen, Steinen und anderen neuen Bodenbelägen verwendet wird.

Hauptmerkmale

  • Leicht zu mischen und anzuwenden; Material mit hoher Fließfähigkeit
  • Kein Lattengeflecht oder Zusatzstoffe über Holzuntergründen erforderlich
  • Bietet eine glatte, ebene Oberfläche, optimal für die Verlegung von großformatigen Fliesen und Steinen auf Holz, Beton, Gips, VCT, Porzellanfliesen, vorhandenen Flick- oder Ausgleichsmaterialien und nicht wasserlöslichen Klebstoffrückständen auf Beton.
  • Innenbereich, nur oberirdische Böden
  • Kann bis zu einer Dicke von 3 cm (1 1/4 Zoll) pur und bis zu 5 cm (2 Zoll) mit Zuschlagstoff installiert werden.
  • Begehbar in 2 – 3 Stunden
  • Verlegen Sie Fliesen, Steine ​​und alle anderen Bodenbeläge in nur 24 Stunden

Normen

SystemOne™

Spezifikation
  • Installation

    Mixing Ratio: 4.5 quarts (4.25 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag
    Coverage: 50 sq. ft. per bag at 1/8’’ (4.5 sq. m at 3 mm); 25 sq. ft. per bag at 1/4” (2 sq. m at 6 mm)

    Coverage will vary depending on the texture of the surface being smoothed.

    Performance

    Flow Time: 9 minutes
    Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 6,000 psi (420 kg/cm2) at 28 days
    Flexural Strength (ASTM C348): 1,600 psi (112 kg/cm2) at 28 days
    Walkable: 2 – 3 hours
    Install Flooring: Installation thicknesses of 1/8”: 24 hours; For installation thicknesses greater than 1/8”: When confirmed dry via mat testing (estimated 2 – 3 days)
    VOC: 0
    Packaging: 50 lb. (22.7 kg) bag
    Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun.
    Shelf Life: 1 year, if unopened
    Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies. Also eligible for the ARDEX Tile and Stone Installation Systems SystemOne™ Warranty.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-TL-2000
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit