Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster
ARDEX

ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster

Google-Übersetzung,
ARDEX W 820 SUPERFINISH ist nicht brennbar - A1 nach EN 13501, entspricht EN 13963: 2014 Fugenmaterial für Gipsplatten und EN 13279-1 Gipsbindemittel und Gipsputze. Auftragen mit Rolle, Spray oder Kelle für eine schnelle Installation Kann verwendet werden, um dekorative Designs zu erstellen Längere Topfzeit, ideal für größere Flächen Erhalten Sie Oberflächen in nur 5 Stunden Kann von einer Federkante bis zu 20 mm in einem einzigen Auftrag aufgetragen werden Ideal zum Glätten von Fugen und Verputzen einer Vielzahl von Oberflächen wie Putz, Beton, Gipskarton, Bauplatten Einfach aufzutragen und zu schleifen
Spezifikation
  • Mixing ratio approx. 11-16 litres of water to 25kg powder (dependent on application method) Following data based on mixing ratio of 1 part water: 2 parts powder: Bulk density approx. 1.1kg/litre Mortar weight when freshly mixed approx. 1.45kg/litre Material requirement approx: 1.0kg powder per m² per mm 11- 12.5 litres of water 0.9kg powder per m² per mm 15-16 litres of water Working time at (20°C) approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH after 28 days: approx. 4 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH after 28 days: approx. 2 N/mm² pH value Approx. 7
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-W-820
  • ProduktfamilieWandspachtelmassen
  • ProduktgruppeFinishing Plaster
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_64
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlasters and renders
  • Klassifizierung09 70 00
  • Format2014TitelWall Finishes
  • OmniClassNummer23-15 15 27
  • OmniClassTitelRenders
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Frankreich
Italien
Österreich
Polen
Russland
Schweden
Tschechische Republik