Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX SN NEUTRAL-SILICON
ARDEX

ARDEX SN NEUTRAL-SILICON

Alkoholvernetzender Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung.

ARDEX SN ist ein alkoholvernetzender Silicondichtstoff zum elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für den Einsatz in Bad, Dusche und WC sowie im Wohnbereich bei Keramikbelägen. Aber auch zum Abdichten von Fugen zwischen Mauerwerk, Beton, Fliesenbelägen, Putz, Metall, Glas, Holz-, Aluminium- und Kunststofffenstern sowie an Fenstersimsen und Traufblechanschlüssen. ARDEX SN ist leicht spritz- und glättbar und hat sehr gute Hafteigenschaften. Nach der Aushärtung ist ARDEX SN gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel beständig. Die Fuge kann problemlos gereinigt werden. Durch die fungizide Ausrüstung wird Pilz- und Schimmelbefall vorgebeugt.

Produkthighlights:
Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
Mit fungizider Ausrüstung
Sehr gute Haftungseigenschaftenn
Leicht spritz- und glättbar
In vielen Farben erhältlich

Spezifikation
  • Farbe
    weiß
    pergamon
    silbergrau
    hellgrau
    grau
    zementgrau
    anthrazit
    jasmin
    bahamabeige

    Abpackung
    Kartusche mit 310 ml
    gepackt zu 12 Stück

    Verarbeitungstemperatur
    5.00 °C bis 40.00 °C

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
    Trocken und kühl lagern.

    Rohstoffgrundlage
    Silikon, alkoholerhärtend

    Konsistenz
    pastös

    Spezifisches Gewicht
    ca. 1.00 g /cm3

    Fugenbreite
    bis 30 mm

    Hautbildezeit
    ca. 7 min - 10 min
    nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

    Temperaturbeständigkeit
    -40.00 °C - 180.00 °C

    E-Modul 100%
    ca. 0.35 N/mm²
    DIN EN 28339 Verfahren A

    Shore-A-Härte
    ca. 25.00

    Durchhärtegeschwindigkeit
    ca. 2 mm / Tag
    ca. 7 mm / Woche

    Materialbedarf
    10 x 10 mm Fuge ca. 3.00 lfdm, je Kartusche
    5 x 5 mm Fuge ca. 12.00 lfdm, je Kartusche
    Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-sn
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeSilikone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSurface Film
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit