Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TP 50 RANDDÄMMSTREIFEN
ARDEX

ARDEX TP 50 RANDDÄMMSTREIFEN

Zum Herstellen sicherer Wandanschlußfugen und Verhinderung von Randeinspannungen sowie Schallbrücken bei Spachtel- und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden und standfesten Spachtelmassen.

Produkthighlights:

  • Leichte und einfache Verarbeitung auch in Eckbereichen
  • Verhindert Schallbrücken und starre Anbindungen im Wandanschlußbereich
  • Randdämmstreifen zur Gewährleistung der Hinterlüftung und Schutz vor Schallbrücken bei Spachtelarbeiten auf Holzbodenkonstruktionen
Spezifikation
  • Randstreifendicke
    ca. 5 mm

    Randstreifenhöhe
    ca. 50 mm

    Wasserdampfdiffusionsfähig
    ja

    Feuchtigkeitsbeständig
    ja

    Lagerung
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Trocken und kühl lagern.
    Abpackung

    Rollenlänge: 25.00 m
    gepackt zu 4 Stück

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerArdex-tp-50
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeRanddämmstreifen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13
  • OmniClassTitelFloor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit