Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX N 23 MICROTEC NATURSTEIN- UND FLIESENKLEBER
ARDEX N 23 MICROTEC NATURSTEIN- UND FLIESENKLEBER
    ARDEX

    ARDEX N 23 MICROTEC NATURSTEIN- UND FLIESENKLEBER

    Naturstein- und Fliesenkleber mit MICROTEC Technology und ARDURAPID - Effekt. In Weiß speziell für das Ansetzen und Verlegen von hellen durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten.

    ARDEX N 23 W der weiße Naturstein- und Fliesenkleber, speziell für das Ansetzen und Verlegen von hellen durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter. Und dank ARDEX ARDURAPID-Effekt - Natürlich verfärbungsfrei! Denn durch den ARDURAPID-Effekt® wird das Anmachwasser vollständig und schnell kristallin gebunden und so eine Verfärbung von Natursteinen verhindert. Die ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY vereint einzigartige Verarbeitungseigenschaften mit herausragender Sicherheit. Der Mörtel ist ca. 45 bis 60 Minuten verarbeitbar und kann bereits nach zwei Stunden begangen und verfugt werden. ARDEX N 23 W erfüllt die Anforderungen C2 FTE S1 nach EN 12004 / 12002 und ist sehr emissionsarm - EC 1 PLUS R - nach GEV EMICODE.

    Produkthighlights:

    • Mit ARDURAPID - Effekt
    • Verfärbungs-, verformungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturstein-, Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Cottoplatten
    • Speziell zum Ansetzen und Verlegen von hellen durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter
    • Für Schichtdicken von 2 – 15 mm 
    • Bereits nach ca. 2 Std. begehbar / verfugbar
    • Geeignet für Fußbodenheizung
    • Sehr emissionsarm EC 1 R nach GEV EMICODE
    • C2 E S1 nach EN 12004 / 12002
    Spezifikation
    • Technische Daten

      Anmischverhältnis
      ca. 8.25 l - 8.75 l Wasser :  kg ARDEX N 23

      Schüttgewicht
      ca. 1.20 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.40 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.20 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
      ca. kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
      ca. kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
      ca. kg/m² Pulver bei Zahnung 12 x 12 x 12 mm
      ca. kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 45 min - 60 min

      Einlegezeit
      ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Korrigierzeit
      ca. 15 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 2.00 h
      danach Fugen möglich

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-n23
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeSchneller Natursteinkleber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit