Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix

Google-Übersetzung,

Zur Herstellung von schnell belastbaren und verlegefertigen mineralischen Dekorböden und Estrichen auf Dämmschicht, auf Trennschicht und in Kombination.
Dimensionsgesteuertes Bindersystem = nahezu schrumpf- und spannungsfreies Aushärten und Trocknen.
Schnelle Bedienbarkeit.
Für innen und außen geeignet, jedoch nur als Voranstrich im Außenbereich.
Begehbar nach 8 bis 12 Stunden.
Schleifbar nach 36 bis 48 Stunden, je nach Temperatur.

Bearbeitungszeit 60 Minuten
Gleichbleibende Konsistenz auch bei längeren Mischzeiten und langen Förderstrecken
Leichtes Verteilen und Auftragen des Mörtels

Einsatzbereich
Herstellung von geschliffenen Dekorböden und Estrichen mit schneller Begehbarkeit und früher Anfangsfestigkeit

In Zusammenarbeit
Auf separater Ebene
Als schwimmender Estrich

Spezifikation
  • Proportion of mixture: Dosage 1: 5 25 kg of PANDOMO BG 125 kg sand 0/8 particle size 6 - 11 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Density: 1.1 kg / l

    Fresh mortar weight: 2.1 kg / l

    Consumption: approx. 3.3 kg / m² / cm

    Application time (20 ° C) *: approx. 60 minutes

    Practicality (20 ° C) *: approx. after 12 pm

    Compressive strength* :
    after 1 day approx. 20 N / mm²
    after 7 days approx. 35 N / mm²
    after 28 days approx. 40 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion *:
    after 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 4.5 N / mm²
    after 28 days approx. 5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 4
    Compressive strength :
    after 28 days 50 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 5.5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 5
    Compressive strength :
    after 28 days 35 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 4 N / mm²

    Underfloor heating: yes

    GHS / CLP labeling: GHS 05: caustic signaling: none

    Marking according to GGVSEB / ADR decrees: none

    EMICODE: EC1 RPLUS `very poor in emanation

    Packaging: 25 kg net bag

    Storage: approx. 12 months, in dry places in closed original packaging

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-BG
  • ProduktfamilieSichtflächen
  • ProduktgruppeTerrazzo Bidner Matrix
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42_90_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo floor covering systems
  • Klassifizierung09 66 13
  • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 15 11
  • OmniClassTitelPortland Cement Terrazzo Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit