Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel
    ARDEX

    ARDEX X 7 G FLEX Flexmörtel

    Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

    Mit ARDEX X 7 G FLEX können keramische Beläge aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Betonwerkstein- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich verlegt werden. Der Fliesenkleber überzeugt mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und einer langen offenen Zeit von bis zu 5 Stunden. ARDEX X 7 G FLEX ist ein nicht brennbarer baustoff der Klasse A1 nach DIN 4102-1. Angemischt mit der Kunstharzvergütung ARDEX E 90 kann ein hoch verformbarer, wasserabweisender S2-Kleber hergestellt werden.

    Produkthighlights:
    Wasserfest, frostbeständig, flexibel
    Innen und Außen, Wand und Boden
    Geeignet für Fußbodenheizung
    C2 TE S1 nach EN 12004 / 12002
    Nicht brennbarer Baustoff Klasse A1 nach DIN 4102-1

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.60 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.30 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
      ca. 2.10 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
      ca. 2.90 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
      ca. 3.30 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm
      ca. 4.90 kg/m² Pulver bei MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 5.00 h

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 24 h

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca.  Wasser:  8.25 l  ARDEX X 7 G FLEX

      Einlegezeit
      ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Korrigierzeit
      ca. 15 min - 20 min

      Fugen an der Wand
      Nach 8 h

      Haftzugfestigkeit
      für Steingut-/Steinzeugfliesen nach 28 Tagentrocken, nass 1,0 - 2,0 N/mm2Frost-Tau-Wechsel 1,0 - 2,0 N/mm2

      EMICODE
      EC 1
       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-x-7-gw
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeFlexmörtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile and fabric fasteners
    • Klassifizierung09 66 13
    • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit