Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PANDOMO K3 Leveling Compound
ARDEX

PANDOMO K3 Leveling Compound

Google-Übersetzung,

Zur Erstellung grauer PANDOMO® Floor und FloorPlus Böden

Fabrik gefärbt
Schnelles Trocknen dank ARDURAPID®-Effekt
Für Auftragsstärken von 5 bis 10 mm
Optimale Fließeigenschaften
Selbstnivellierend
Rissfrei auch in dicken Schichten
Pumpfähig
Schnell begeh- und verladbar
Einsatzbereich
Herstellung von werkseitig eingefärbten Sicht- und Nutzflächen mit mäßiger Stoß- und Schlagbeanspruchung.

Spezifikation
  • Mixing ratio: approx. 5 - 5 ¼ l of water (depending on environmental conditions): 25 kg of powder, respectively, 1 vol. hours of water: 3 ½ vol. including powder.
     
    Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l
     
    Weight of the solution: approx. 2.0 kg / l
     
    Material Consumption: approx. 1.5 kg of powder per m2 and mm

    Operating time (+20 ° C): approx. 30 minutes.

    Readiness for pedestrian loads (+20 ° C): After 3 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 12 N / mm2
    In days approx. 18 N / mm2
    After 28 days approx. 30 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    In days approx. 5 N / mm2
    After 28 days approx. 8.5 N / mm2

    Fire resistance class (DIN EN 13501-1): fire resistance class A2 - S1

    Wheelchair suitability: yes

    Suitable for heated floors:
    a) water heating: yes
    b) electric: no

    PH- value: after 1 day approx. eleven

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in a dry room in closed original packaging approx. 6 months.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPANDOMO-K3
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCementitious
  • Entwickelt inRussland
  • Hergestellt inRussland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit