Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse
    ARDEX

    ARDEX A 45 Standfeste Füllmasse

    Standfeste Füllmasse mit ARDURAPID®-Effekt

    Perfekte Übergänge für höchste Leistungen. ARDEX A45 ist besonders als Grundlage bei der Sanierung von Altbauten einsetzbar. Denn aus Zeit- und Kostengründen ist es nicht immer möglich, umfangreiche Rückbauarbeiten durchzuführen. Das Überarbeiten von Altuntergründen ist daher ein besonders wichtiges Thema beim Bauen im Bestand. Zudem überzeugt die standfeste Füllmasse durch ihr Tempo: Sie erhärtet und trocknet dank ADURAPID-Effekt sehr schnell und ist in kürzester Zeit verlegereif.

    • Beim Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken- und -sohlen im Innenbereich
    • Beim Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang sowie beim Füllen von Löchern und Vertiefungen in beliebiger Schichtstärke
    • Für das Ausgleichen und Ausbessern von Treppenstufen im Bestand

    Produkthighlights:

    • Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen
    • zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten
    • Bereits nach 60 Min. verlegereif, auch in dicken Schichten
    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.40 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.90 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.60 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 15 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 1.00 h

      Verlegereife bei +20°C
      nach ca. 1.00 h

      Stuhlrolleneignung
      ja

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca. 5.50 l Wasser: 25.00 kg ARDEX A 45

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 25.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 35.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 40.00 N/mm²

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 5.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 8.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 10.00 N/mm²

      Kugeldruckhärte
      nach 1 Tagen ca. 40.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 45.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 50.00 N/mm²

      EMICODE
      EC 1

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-a-45
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeFleckspachtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit