Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel
ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel
    ARDEX

    ARDEX A 46 Standfester Aussenspachtel

    Breite Anwendungsmöglichkeiten im Außenbereich: ARDEX A 46 ist ein standfester Außenspachtel, speziell entwickelt für den strapaziösen Außeneinsatz. Er ist immer dann die richtige Wahl, wenn es um das Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen und Ausbrüchen in Boden- oder Wandflächen geht. Mit seiner standfesten Konsistenz eignet er sich auch besonders zum Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten – beispielsweise ausgetretene Kellertreppen –, zum Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen sowie zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten. So können Wand- und Bodenflächen in Schichtstärken von 2 bis 30 mm im Außen- wie im Innenbereich ausgeglichen werden. ARDEX A46 ist frost- und tausalzbeständig, stuhlrollen- und fußbodenheizungsgeeignet.

    • zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen
    • als Nutzschicht in normal belasteten Bereichen
    • unter flächigen Spachtelschichten aus ARDEX K301 Außenspachtelmasse

    Produkthighlights:

    • Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen
    • Ausbessern und Ausgleichen von Treppenstufen und Podesten
    • Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen
    • Ausgleichen von Boden- und Wandflächen in Schichtdicken von 2 bis 30 mm
    • Für den Innen- und Außenbereich / Filz- und glättbar


    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.80 kg/l

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 15 min - 20 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 2.00 h - 3.00 h

      Stuhlrolleneignung
      ja

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Materialbedarf
      ca. 1.40 kg/m²/mm

      Anmischverhältnis
      ca. 6.00 l - 7.00 l Wasser : 25.00 kg ARDEX A 46

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 10.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 15.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 20.00 N/mm²

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 2.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 4.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 6.00 N/mm²

      Haftzugfestigkeit
      nach 7 Tag/en ca. 1.50 N/mm²

      pH-Wert
      Frischmörtel ca. 12.00

      Frost-Tausalzbeständigkeit
      ja

      Verlegereife, diffusionsoffene Beläge
      nach 1 Tag

      Verlegereife, diffusionsdichte Beläge
      bis 5.00 mm nach 2 d
      bis 10.00 mm nach 5 d
      bis 20.00 mm nach 7 d
      bis 30.00 mm nach 10 d

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-a-46
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeFleckspachtel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit