Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings
ARDEX

ARDEX ADHESIVE 4X4 - Adhesive in thin layer for ceramic coverings

Google-Übersetzung,
Pulver mit Grau- oder Weißzement, Füllstoffen, Kunstharzen und ausgewählten Zuschlagstoffen. Das Anmischen mit Wasser ergibt einen milden Mörtel, der durch Hydratation und Trocknung erhärtet. Es ist in wenigen Tagen wasserdicht und widerstandsfähig gegen die Elemente. Es haftet perfekt auf den üblichen Untergründen im Bauwesen, wie Beton, Zementmeistern, Anhydritmeistern, Putzen, Gips, Mauerwerk und ähnlichen Trägern, wodurch eine feste Haftung zwischen den verschiedenen Baumaterialien entsteht
Spezifikation
  • Mixing ratio: Approx. 8 l of water: 25 kg of powder (equivalent to 1 vol of water: 2 1/2 vol of powder) Density: 1.3 kg / l Density of the fresh mortar: 1.5 kg / l Performance: On smooth supports: Approx. 1.14 kg / m2 / mm Workability (20 ° C): Approx. 5 hours. Setting time (20 ° C): (open time) Approx. 30 minutes (measured with fresh mortar). Adjustment time (20ºC): Approx. 15-20 minutes.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-adhesive-4x4
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeTile Adhesive
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-13 23 15
  • OmniClassTitelAdhesives
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit