Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX CD - Concrete Dressing
ARDEX CD - Concrete Dressing
    ARDEX

    ARDEX CD - Concrete Dressing

    Google-Übersetzung,

    ARDEX CD™ ist eine mit Hochleistungspolymeren modifizierte Betonerneuerungsmasse für außergewöhnliche Haftfestigkeit. ARDEX CD kann auf der Oberfläche von bestehendem Beton verwendet werden, um eine neue Verschleißschicht herzustellen sowie kleine Oberflächenfehler wie Abplatzungen und Furchen auszufüllen. Ideal für Bürgersteige, Terrassen, Plätze, Innenhöfe, Gehwege, Einfahrten, Parkgaragen, Pooldecks und die meisten vertikalen Betonflächen.

    Hauptmerkmale

    • Bringen Sie abgenutzten und abgeplatzten Beton wieder auf, um ein „neues Beton“-Finish zu erhalten
    • Einfach anzuwenden
    • Härtet schnell aus
    • Frost-Tau-beständig
    • Geeignet für Fuß- und Gummireifenverkehr in gewerblichen und privaten Anwendungen
    • Verwendung für Böden und Wände im Innen- und Außenbereich

    ARDEX ENDURA

    Spezifikation
    • Installation Mixing Ratio: 5 quarts (4.75 L) of water per one 40 lb. (18 kg) bag; for smaller batches, mix 2.75 parts powder to 1 part water by volume. Approximate Coverage: Up to 120 sq. ft. per bag at 1/16″ (11.1 sq. m at 1.6 mm) Up to 60 sq. ft. per bag at 1/8″ (5.5 sq. m at 3.2 mm) Application methods and the texture of the concrete being coated will affect these rates. Performance Compressive Strength (ASTM C109/mod – Air cure only): 4000 psi (27.6 N/mm2) at 28 days Pot Life: 30 minutes Working Time: Approx. 10-15 minutes Walkable: Approx. 2 hours Install Waterborne Coating: When hard (approx. 2 hours) Cure Time to Receive Traffic: Consult sealer manufacturer Color: Gray VOC: 0 Packaging: 40 lb./ 18 kg net weight bag Storage: Store in a cool, dry area. Do not leave bags exposed to sun. Shelf Life: 1 year, if unopened Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.I32
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-CD
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeConcrete Dressing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Klassifizierung09 93 23.53
    • Format2014TitelInterior Finishing
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit