Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
ARDEX TRM Transportation Repair Mortar
    ARDEX

    ARDEX TRM Transportation Repair Mortar

    Google-Übersetzung,

    ARDEX TRM™ Transport-Reparaturmörtel ist ein formbarer, gießbarer, pumpbarer, mikrosilikamodifizierter Reparaturmörtel auf Portlandzementbasis für beschädigten Außen- und Innenbeton über, auf oder unter der Ebene.

    Hauptmerkmale

    • Microsilica-modifiziert für verbesserte Haltbarkeit
    • Schnell abbindend
    • Akzeptiert Fußgängerverkehr in 2 Stunden, Fahrzeugverkehr in 6 Stunden
    • Geeignet für Overlays und Reparaturen in voller Tiefe
    • Einfach anzuwenden
    • Nur mit Wasser mischbar
    • Lässt sich von 1/2” – 4” (12,7 mm – 10,2 cm) sauber und bis zu 8” (20,3 cm) installieren, wenn es mit Aggregat verlängert wird
    • Frost-Tau-beständig
    • Geeignet für gewerbliche, institutionelle und Wohnanwendungen mit mehreren Wohneinheiten
    • Zur Betonreparatur im Außen- und Innenbereich
    Spezifikation
    • Installation Mixing Ratio: 5 – 6 pints (2.37 – 2.84 L) of water per 50 lb. (22.7 kg) bag Coverage: 0.4 cu. ft. per 50 lb. bag (0.01 m3 per 22.7 kg bag) 9.6 sq. ft. per 50 lb. bag at 1/2” (0.890 m2 per 22.7 kg bag at 12.7 mm) Performance Compressive Strength (ASTM C109): 2 hours 3500 psi 245.0 kg/sq. cm; 3 hours 4500 psi 315.kg/sq. cm; 1 day 5750 psi 402.5 kg/sq. cm; 7 days 7500 psi 525.0 kg/sq. cm; 28 days 11500 psi 805.0 kg/sq. cm Flexural Strength (ASTM C78): 7 days 850 psi 59.5 kg/sq. cm; 28 days 1100 psi 77.0 kg/sq. cm Splitting Tensile Strength (ASTM C496): 7 days 550 psi 38.5 kg/sq. cm; 28 days 625 psi 43.75 kg/sq. cm Modulus of Elasticity: 28 days 3.8 x 106 psi 2.7 x 105 kg/sq. cm Direct Tensile Bond Strength (ASTM D4541): 28 days 240 psi 16.8 kg/sq. cm Slant Shear Bond Strength (ASTM C882): 1 day 1250 psi 38.5 kg/sq. cm; 7 days 2000 psi 140.0 kg/sq. cm Mortar (Max Scaled Material): 25 cycles .008 psf 14.0 kg/sq. cm; 50 cycles .01 psf 15.0 kg/sq. cm Time of Setting (ASTM C191): Initial Set 10 min.; Final Set 15 min. Length Change (ASTM C157, 28 days): In Water -0.002%; In Air -0.05% Scaling Resistance / Visual Rating (ASTM C672): 25 cycles 1; 50 cycles 1 Pot Life / Working Time: 10 – 20 minutes Time to Traffic: Foot 2 hours; Full, including rolling loads 6 hours Coat or Seal (Minimum): 6 hours Color: Gray Packaging: 50 lb. (22.7 kg) Bag Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing. Shelf Life: 1 year, if unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-TRM
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeTransportation and Trench Repair Mortar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Klassifizierung03 35 00
    • Format2014TitelConcrete Finishing
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit