Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar
    ARDEX

    ARDEX ERM - Exterior Ramp Mortar

    Google-Übersetzung,
    ARDEX ERM™ Rampenmörtel für den Außenbereich ist ein polymermodifizierter Reparaturmörtel auf Portlandzementbasis in Kellenqualität für beschädigten Außen- und Innenbeton über, auf oder unter der Ebene. Es hat einen eingebauten Korrosionsinhibitor, um Bewehrungsstahl zu schützen. Hauptmerkmale Integrierter Korrosionsinhibitor Einfach aufzutragen Nur mit Wasser mischbar Installierbar von 1/4” – 2” (6 mm – 5,1 cm) ordentlich und bis zu 8” (20,3 cm) bei Verlängerung mit Aggregat Frost-Tau-beständig Geeignet für normalen Betrieb Kommerzielle, institutionelle und Wohnanlagen mit mehreren Wohneinheiten Zur Betonreparatur im Außen- und Innenbereich
    Spezifikation
    • Installation
      Mixing Ratio: 6 1/2 pints (3.08 L) of water per 55 lb. (25 kg) bag
      Coverage: 0.46 cu. ft. per 55 lb. bag (0.01 m3 per 25 kg bag); 22 sq. ft. per 55 lb. bag at 1/4”; (2.04 m2 per 25 kg bag at 6 mm)

      Performance
      Compressive Strength (ASTM C109): 7 days 7000 psi; 490 kg/sq. cm; 28 days 8200 psi; 574.0 kg/sq. cm
      Flexural Strength (ASTM C293): 7 days 1200 psi; 84 kg/sq. cm; 28 days 1500 psi; 105 kg/sq. cm
      Modulus of Elasticity ASTM C469): 28 days 3.67 x 106 psi; 2.6 x 105 kg/sq. cm
      Length Change (ASTM C157): 7 days 0.06%; 28 days 0.08%
      Rapid Chloride Permeability (ASTM C1202, 28 days): 820 coulombs
      Pot Life / Working Time: 25 – 45 minutes
      Time to Traffic: Light foot 2 – 4 hours; Normal foot 3 days; Full, including rolling loads 5 – 7 days
      Coat or Seal (Minimum): 3 – 7 days
      Color: Gray
      Packaging: 55 lb. (25 kg) bag
      Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to direct sunlight. Keep from freezing.
      Shelf Life: 1 year, if unopened.
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-ERM
    • ProduktfamilieBetoninstandsetzung
    • ProduktgruppeExterior Ramp Mortar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
    • UNSPSCNameInterior finishing materials
    • UNSPSCCode3016
    • Klassifizierung09 93 23.53
    • Format2014TitelInterior Finishing
    • OmniClassNummer23-15 00 00
    • OmniClassTitelInterior and Finish Products
    • CSIUniFormatIICodeC30
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR FINISHES
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit