Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion
ARDEX

ARDEX E 25 - Synthetic Resin Dispersion

Google-Übersetzung,
ARDEX E 25 ist ein flüssiges Zusatzmittel zur Erhöhung der Zugfestigkeit, Verbesserung der Oberflächenzähigkeit und Erhöhung der Flexibilität ausgewählter ARDEX Compounds. Einsatz insbesondere mit ARDEX K 15 bei Anwendungen wie z. B. Ausgleich über Fliesen oder ARDEX WPM 300 Feuchtigkeitssperre. Wird auch in stark frequentierten Bereichen verwendet, um Eindrücken durch schwere Lasten zu widerstehen.
Spezifikation
  • Application: For use with ARDEX K 15, K 005 and A 45 Packaging: 5kg or 20 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-E-25
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeAdditive Dispersion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inSingapur
  • Hergestellt inSingapur
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 01 60
  • Format2014TitelMaintenance of Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit