Anmischverhältnis
6.25 l ca. 25.00 kg Wasser: ARDEX K 15 DR
Schüttgewicht
ca. 1.20 kg/l
Frischgewicht
ca. 1.80 kg/l
Stuhlrolleneignung
ja
Fußbodenheizungseignung
ja
Verarbeitungszeit bei +20°C
ca. 30 min
Begehbarkeit bei +20°C
nach ca. 2 h
Verlegereife bei +20°C
bis 5 mm Schichtdicke nach ca. 12.00 h
bis 10 mm Schichtdicke nach ca. 24.00 h
EMICODE
EC 1
Abpackung
Säcke mit 25.00 kg netto
Lagerung
In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
Materialbedarf
ca. 1.40 kg/m²/mm
Druckfestigkeit
nach 1 Tagen ca. 15.00 N/mm²
nach 3 Tagen ca. 20.00 N/mm²
nach 7 Tagen ca. 25.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 30.00 N/mm²
Biegezugfestigkeit
nach 1 Tagen ca. 5.00 N/mm²
nach 3 Tagen ca. 6.00 N/mm²
nach 7 Tagen ca. 7.00 N/mm²
nach 28 Tagen ca. 10.00 N/mm²
Verlegen von Fliesen (+20°C)
nach Begehbarkeit
GISCODE
ZP 1 = zementhaltiges Produkt