Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, Innen Und Aussen
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, Innen Und Aussen
ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, Innen Und Aussen
    ARDEX

    ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse, Innen Und Aussen

    Ausgleichsmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren im Außen- und Innenbereich

    ARDEX K 36 NEU – Perfekt für die Sanierung. Die ideale Allroundspachtelmasse für die Sanierung von allen Untergründen unter Fliesen. Sie ist im Innen- und Außenbereich für alle Einsatzbereiche perfekt geeignet. ARDEX K 36 NEU zeichnet sich durch hervorragende Verlaufseigenschaften aus. Sie lässt sich in Schichtdicken von 3 – 30 mm aufbringen und gleicht Böden in Trocken- und Nassbereichen, wie auf Balkonen und Terrassen optimal aus. Hervorragend geeignet zur Aufnahme von Fliesenbelägen, Beton- und Naturwerksteinplatten. Auch die Verlegung von großformatigen Fliesen auf vorhandenen Fliesenbelag ist kein Problem.

    Produkthighlights:

    • Hervorragende Verlaufseigenschaften
    • Für Schichtdicken von 3 – 30 mm
    • außen und innen
    • Nach 2 Stunden begehbar und verlegereif
    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.30 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 2.00 kg/l

      Materialbedarf
      ca. 1.60 kg/m²/mm

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 2 h

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca.  5.75 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX K 36 NEU

      Druckfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 5.00 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 20.00 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 25.00 N/mm²

      EMICODE
      EC 1

      Biegezugfestigkeit
      nach 1 Tagen ca. 1.50 N/mm²
      nach 7 Tagen ca. 5.50 N/mm²
      nach 28 Tagen ca. 6.00 N/mm²
      Verlegen von Fliesen (+20°C)
      nach Begehbarkeit

      GISCODE
      D1 = lösemittelfrei

      Kennzeichnung nach GHS/CLP
      GHS05 „ätzend“

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-k-36
    • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
    • ProduktgruppeBodenspachtelmassen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBedding and underlay compounds
    • Klassifizierung06 16 26
    • Format2014TitelUnderlayment
    • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
    • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit