Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane
    ARDEX

    ARDEX S 1 K - One-Component Waterproofing and Crack Isolation Membrane

    Google-Übersetzung,

    ARDEX S 1-K™ Einkomponenten-Abdichtungs- und Rissisolierungsmembran ist eine einfach zu verwendende, einkomponentige, tragfähige Abdichtungsmasse, die eine flexible, positiv-seitige wasserdichte Beschichtung für alle üblichen Innenbauuntergründe bildet, die Schutz vor Wassereinwirkung von oben benötigen, die Flieseninstallationen beschädigen könnte. Es bietet auch eine ausgezeichnete Haftschicht für ARDEX-Fliesen- und Steinverlegematerialien. ARDEX S 1-K kann auch zur Rissisolierung bis zu 1/8″ (3 mm)* verwendet werden.

    Hauptmerkmale

    • Flexible, oberseitige Abdichtung für Innenböden und -wände
    • Sehr einfaches Auftragen im 2-Schicht-System mit Farbrolle oder Pinsel
    • Einfaches Auftragen mit Rolle oder Pinsel
    • Für Badezimmer, Duschen und andere Nassbereiche vor dem Verlegen von Fliesen.
    • Sehr gut verarbeitbare Konsistenz, minimales Tropfen und Spritzen
    • Rissisolierung bis zu 1/8″ (3 mm)
    • Haftet auf einer Vielzahl von Untergründen

    Normen

    SystemOne™
    Erfüllt oder übertrifft ANSI A118.10
    Erfüllt oder übertrifft ANSI A118.12
    IAPMO

    Spezifikation
    • Installation

      Mixing Ratio: Single-component mix. Do not dilute or mix with additives.

      Approx. Coverage:
      195.5 sq. ft. (18 sq. m) per 3.5 gal. (13 L) unit, 2 coats over drywall
      56.75 sq. ft. (5.27 sq. m) per 1 gal. (3.78 L) unit, 2 coats over drywall *
      Coverage will vary with substrate surface profile, porosity and texture.

      Performance

      Working Time: Unlimited. Seal unused portion to prevent product from drying out.
      Drying Time: First coat: 1 – 2 hours Second coat: 12 – 16 hours

      Flood Test: The final coat must be fully cured (approximately 12 – 24 hours, depending on site conditions).
      VOC: < 1 g/L, calculated SCAQMD Methods
      Packaging: 3.5 gal. (13 L) pail; 1 gal. (3.78 L) pail, 1 gal. units sold in cartons of four (4).
      Storage: Store in a cool, dry area. Do not expose container to sun. Keep from freezing.
      Shelf Life: 12 months
      Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARDEX-S-1-K
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeWaterproof Coating for Masonry Surfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSealant
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationWand
    • Klassifizierung09 97 26
    • Format2014TitelCementitious Coatings
    • OmniClassNummer23-15 21 00
    • OmniClassTitelSurface Applied Coatings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit