Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX ST NATURSTEIN-SILICON
ARDEX

ARDEX ST NATURSTEIN-SILICON

Neutralvernetzender Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung, speziell für die elastische Verfugung von Naturstein.

ARDEX ST ist ein neutralvernetzender Silicondichtstoff zum elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet zum Verfugen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten etc., sowie dem Verfugen von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken. ARDEX ST ist leicht spritz- und glättbar und hat sehr gute Hafteigenschaften. Nach der Aushärtung ist ARDEX ST gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen, handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel beständig. Die Fuge kann problemlos gereinigt werden. Durch die fungizide Ausrüstung wird Pilz- und Schimmelbefall vorgebeugt.

Produkthighlights:

  • Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen
  • Mit fungizider Ausrüstung
  • Sehr gute Haftungseigenschaftenn
  • Leicht spritz- und glättbar
  • Besonders geeignet zum elastischen Verfugen von Natursteinen
Spezifikation
  • Technische Daten

    Temperaturbeständigkeit
    -40.00 °C - 150.00 °C

    Abpackung
    Kartusche mit 310 ml
    gepackt zu 20 Stück

    Lagerung
    Trocken und kühl lagern.
    In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

    Rohstoffgrundlage
    Silikon, neutralhärtend

    Konsistenz
    pastös

    Spezifisches Gewicht
    ca. 1.00 g /cm3

    Hautbildezeit
    ca. 5 min
    nach wenigen Stunden ist die Haut schwer verletzlich

    Fugenbreite
    bis 30 mm Wand
    bis 15 mm Boden

    Verarbeitungstemperatur
    5.00 °C bis 40.00 °C

    E-Modul 100%
    ca. 0.70 N/mm²
    DIN EN 28339 Verfahren A

    Shore-A-Härte
    ca. 30.00

    Materialbedarf
    10 x 10 mm Fuge ca. 3.00 lfdm, je Kartusche
    5 x 5 mm Fuge ca. 12.00 lfdm, je Kartusche
    Bei Dreiecksfugen verringert sich der Verbrauch auf die halbe Menge.

    Durchhärtegeschwindigkeit
    ca. 1 mm / Tag
    ca. 6 mm / Woche

    Farbe
    weiß
    silbergrau
    steingrau
    anthrazit
    sandbeige
    jurabeige

Technische Spezifikation
  • Referenznummerardex-st
  • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
  • ProduktgruppeSilikone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 00
  • OmniClassTitelFloor Coverings
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit