ARDEX VB 100™ ist ein gebrauchsfertiges, einkomponentiges, zweischichtiges System auf Wasserbasis, das entwickelt wurde, um übermäßige Feuchtigkeit im Beton zu unterdrücken.
Hauptmerkmale
- Reduziert die Feuchtigkeitsdampfemissionen im Beton auf ein für Bodenbeläge akzeptables Maß
- Für relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100 %
- Für saugfähigen Beton
- Kein Mindestprofil erforderlich
- Vor der Installation von ARDEX-Unterlagen ist keine Grundierung erforderlich
- Schnelle Trocknung – ARDEX-Unterlagen bereits 60 Minuten nach dem Auftragen der zweiten Schicht verlegen
- Einkomponentensystem
- Gebrauchsfertig*, wiederverschließbar und wiederverwendbar
- Einfach zu verwenden und anzuwenden
- Auf Wasserbasis, VOC-frei
- ASTM E96 < .1 Dauerwellen
*Da es zu Absetzungen kommen kann, rühren Sie ARDEX VB 100 vor der Verwendung mit einem hölzernen Farbrührer oder ähnlichem um, um sicherzustellen, dass alle abgesetzten Komponenten vollständig suspendiert sind. NICHT MECHANISCH MISCHEN. KEIN WASSER ODER ANDERE ZUSATZSTOFFE HINZUFÜGEN!