Frischgewicht
ca. 1.40 kg/l
Schüttgewicht
ca. 1.30 kg/l
Materialbedarf
ca. 1.00 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
ca. 1.60 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
ca. 2.20 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
ca. 2.60 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm
ca. 4.00 kg/m² Pulver bei MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm
Einlegezeit
ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)
Begehbarkeit bei +20°C
nach ca. 24 h
Abpackung
Säcke mit 25.00 kg netto
Lagerung
In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.
Anmischverhältnis
ca. Wasser: 10.50 l ARDEX X 7 G PLUS
Verarbeitungszeit bei +20°C
ca. 5.00 h
Korrigierzeit
ca. 20 min - 15 min
Fugen an der Wand
Nach 8 h
Haftzugfestigkeit
für Steingut/Steinzeugfliesen nach 28 Tagentrocken, nass 1,0 - 1,5 N/mm2für SteinzeugfliesenFrost-Tau-Wechsel 1,0 - 1,5 N/mm2
GISCODE
ZP 1 = zementhaltiges Produkt
EMICODE
EC 1