Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell
    ARDEX

    ARDEX X 77 S Microtec Flexkleber, Schnell

    Schneller Flexkleber mit ARDEX MICROTEC-Technologie zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich.

    Mit dem ARDEX MICROTEC Flexkleber X 77 S können Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich verlegt werden. Bei einer Verarbeitungszeit von 30 Minuten ist die Begehbarkeit bereits nach 90 Minuten erreicht. Dabei garantiert die ARDEX MICROTEC-Technologie ein Höchstmaß an Ausführungssicherheit unter realen Baustellenbedingen. Scherspannungen werden kompensiert, die Haftfestigkeiten werden verbessert und die Verformungskräfte werden reduziert. Im Vergleich zur Norm verfügt ARDEX X 77 S zudem über eine doppelt hohe Standfestigkeit. ARDEX X 77 S ist ausblühfrei durch spezielle Additive, verfügt über sehr gute Verarbeitungseigenschaften und ist zudem hoch Ergiebig. Angemischt mit der Kunstharzvergütung ARDEX E 90 kann ein hoch verformbarer, wasserabweisender S2-Kleber hergestellt werden. ARDEX X 77 S erfüllt die Anforderungen C2 FTE S1 nach EN 12004 / 12002 und ist sehr emissionsarm EC 1 R nach GEV EMICODE.

    Produkthighlights:
    Wasserfest, frostbeständig, flexibel
    Hohe Sicherheit durch ARDEX MICROTEC-Technologie
    Bereits nach 90 Minuten Begehbar / Verfugbar
    Ausblühungsfrei
    Geeignet für Fußbodenheizung

    Spezifikation
    • Schüttgewicht
      ca. 1.10 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.60 kg/l

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 30 min

      Einlegezeit
      ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 6 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca.  8.50 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX X 77 S

      Materialbedarf
      ca. 1.30 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
      ca. 2.00 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
      ca. 2.50 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
      ca. 2.90 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm

      Korrigierzeit
      ca. 15 min

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 90 min

      Fugen an der Wand
      Nach 60 min

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      EMICODE
      EC 1
       
      Haftzugfestigkeit
      nach 6 Stunden ≥0,5 N/mm²
      für Steinzeugfliesen nach 28 Tagen
      trocken, nass ca. 1,0 - 2,0 mm²
      warm ca. 1,0 - 1,5 mm²
      Frost-Tau-Wechsel ca. 1,0 - 1,5 mm²

      Kennzeichnung nach GHS/CLP
      GHS05 "ätzend", Signalwort: Gefahr

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-x-77s
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeMicrotec Fliesenkleber
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTile and fabric fasteners
    • Klassifizierung09 66 13
    • Format2014TitelPortland Cement Terrazzo Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit