Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 FLEXKLEBER
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 FLEXKLEBER
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 FLEXKLEBER
    ARDEX

    ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 FLEXKLEBER

    Gegen Witterungseinflüsse nahezu beständiger Fliesenkleber mit ARDEX Weather Proof Technology

    ARDEX WEATHER PROOF TECHNOLOGY: Für alle Wetter gerüstet! Hohe Anfangsfestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit, lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen und bereits nach 2 Stunden schlagregenfest. Mit dem innovativen ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexkleber sind Sie auf die Unberechenbarkeit des Wetters bestens vorbereitet. Denn bei Arbeiten im Außenbereich spielen die Wetterbedingungen eine entscheidende Rolle. Aber gerade diese sind häufig nicht vorhersehbar. Deshalb sind Arbeiten im Außenbereich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ausgestattet mit der neuen ARDEX WEATHER PROOF TECHNOLOGY bietet ARDEX X 90 OUTDOOR höchste Verlegesicherheit auch unter schwierigen Wetterbedingungen. Weiterhin überzeugt ARDEX X 90 mit hervorragenden Verarbeitungseigenschaften wie die vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten und eine variable Konsistenzeinstellung. ARDEX X 90 OUTDOOR erfüllt die Anforderungen C2 FTE S1 nach EN 12004 / 12002 und ist sehr emissionsarm EC 1 PLUS R nach GEV EMICODE. 

    Kühles Wetter bietet nicht die ideale Voraussetzung für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen. Dennoch lässt sich eine Verlegung unter diesen Bedingungen häufig nicht vermeiden. ARDEX X 90 OUTDOOR ist ein zementärer Verlegmörtel der auch bei kühlen Temperaturen die Eigenschaften eines schnellen Klebers erfüllt und nach ca. 3 Stunden begeh- und verfugbar ist. Somit bietet ARDEX X 90 OUTDOOR auch bei tiefen Temperaturen schnell eine hohe Verbund-Sicherheit. Zudem ist ARDEX X 90 mit der neuen MICROTEC3-Technologie ausgestattet und übertrifft die C2 Frost-TauWechsel Anforderungen nach EN 12004 um ein Vielfaches. So können auch häufige Temperaturwechsel um den Gefrierpunkt den Kleber nicht schädigen. 

    Häufig kommt es vor, dass beim Verlegen von Balkonen und Terrassen sehr warme Temperaturen herrschen. Diese können zum einen Luft,- aber auch Untergrundtemperaturen sein. Herkömmliche Schnellkleber werden hierbei sogar noch schneller und bergen somit durch eine sehr kurze Verarbeitungs- und Einlegezeit ein großes Gefahrenpotenzial für spätere Schäden. Durch seine spezielle Formulierung behält ARDEX X 90 OUTDOOR auch bei hohen Temperaturen eine für einen Schnellkleber lange Verarbeitungszeit. Der Belag kann somit auch bei hohen Temperaturen komfortabel und sicher verlegt werden. 

    Kein Schaden durch starke Regenfälle. Auch bei herrlichstem Wetter und Sonnenschein kann es vorkommen, dass während der Verlegung auf Balkonen und Terrassen, Gewitter und Regenschauer einsetzen. Solche plötzlichen und unerwarteten Schauer können bei dem noch frischen Kleber während der Abbindephase zu starken Ausschwemmungen von verschiedensten Bestandteilen führen und somit den Haftverbund nachhaltig stören beziehungsweise schwächen. ARDEX X 90 OUTDOOR ist nach bereits 2 Stunden gegen Schauer bzw. Schlagregen beständig und bietet somit eine weitere Sicherheitskomponente für eine schadensfreie Verlegung im Außenbereich.

    Produkthighlights:

    • Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
    • Höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
    • Schlagregenfest nach zwei Stunden 
    • Lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen 
    • Begehbar nach ca. 3 Stunden
    Spezifikation
    • Technische Daten

      Schüttgewicht
      ca. 1.10 kg/l

      Frischgewicht
      ca. 1.60 kg/l

      Verarbeitungszeit bei +20°C
      ca. 60 min

      Einlegezeit
      ca. 30 min (gemessen an frischem Mörtel)

      Begehbarkeit bei +20°C
      nach ca. 3 h

      Fußbodenheizungseignung
      ja

      EMICODE
      EC1
       
      Abpackung
      Säcke mit 25.00 kg netto

      Lagerung
      In trockenen Räumen ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

      Anmischverhältnis
      ca.  8.50 l Wasser:  25.00 kg  ARDEX X 90 OUTDOOR

      Korrigierzeit
      ca. 15 min - 20 min

      GISCODE
      ZP 1 = zementhaltiges Produkt

      Haftzugfestigkeit
      für Steinzeugfliesen nach 28 Tagen
      trocken, nass ca. 1,0 - 2,0 N/mm2
      warm ca. 1,0 - 1,5 N/mm2
      Frost-Tau-Wechsel 1,0 - 1,5 N/mm2

      Materialbedarf
      ca. 1.10 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm
      ca. 2.10 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm
      ca. 2.60 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm
      ca. 3.20 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm
      ca. 4.60 kg/m² Pulver bei MICROTEC-Zahnung 12 x 10 x 15 mm

      Fugen an der Wand
      Nach 2 h

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerardex-x-90-outdoor
    • ProduktfamilieFliesen und Platten Systeme
    • ProduktgruppeMicrotec Rapid Set Flexible Tile and Stone Mortar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13
    • OmniClassTitelTile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit