Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
Areco Tp20/100 Roof
    Areco

    Areco Tp20/100 Roof

    Google-Übersetzung,
    Areco TP20/100 ist ein verstärktes Profil mit einer großen Deckbreite von 1.075 mm. In Kombination mit einer effektiven Wasserrinne ist es die ideale Wahl für alle, die eine gute und kostengünstige Dachlösung für große Flächen suchen. Das Profil ist sowohl als Dach- als auch als Fassadenprofil erhältlich. Dieses BIM-Produkt stellt das Areco TP20/100 Dachprofil dar und dient der Koordination und Spezifikation innerhalb des zugehörigen Areco Gebäudehüllensystems.
    Spezifikation
    • • Product: Areco Tp20/100 Roof • Product category: Construction: Roof • Material: Galvanized steel • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARD-TP20-100
    • ProduktfamilieRoof Profiles
    • ProduktgruppeRoof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark